AW - 0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー

特徴

  • 最大180極

  • 3.09 mm (.122")~5.84 mm (.230")のフレキシブルなスタック高さ

  • エンドシュラウドとガイドポストのオプションあり

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

0.80 mm Flex Stack、表面実装マイクロボード スタッカー
完全な嵌合セットを表示
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

CLEシリーズ サムネイル画像
CLE

0.80 mm Tiger Beam™高コスト効率シングルビーム ソケットストリップ

完全嵌合セット
reserveロゴ
? Reserve™プログラムに登録されている200,000以上のコネクターとケーブルは、
1日で出荷されます。
保証。 詳細情報。
部品番号 嵌合部品番号 Reserve ピッチ 嵌合時スタック高さ 極数 基板終端 嵌合方向 製品データレート
AW-05-03-G-D-122-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.40 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-125-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.48 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-130-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.60 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-135-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.73 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-140-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.86 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-145-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 6.99 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-150-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.11 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-155-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.24 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-160-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.37 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-165-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.49 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-170-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.62 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-175-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.75 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-180-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 7.87 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-185-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.00 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-190-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.13 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-195-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.26 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-200-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.38 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-205-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.51 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-210-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.64 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
AW-05-03-G-D-215-075 CLE-105-01-G-DV 0.80 mm (.0315") 8.76 10 表面実装 バーティカル回路スタッキング
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RU Certificate 本製品はUL文章番号E111594に準拠します。