BARA-01SP1-05-11-1100 Bulls Eye®高密度、ハイパフォーマンス テストポイント アレー ケーブル アッセンブリー
特徴
25 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
50 ohmのコンプレッション インターフェイス システム
オン/オフが容易なバイオネット機械ラッチ
高密度:<1.00平方インチに22のテストポイント
最大20 GHz / 40 Gbpsのパフォーマンス
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
| BARA-01SP1-05-11-1000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BARA-01SP1-05-11-0999 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BARA-01SP1-05-11-2133 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |