BDRA-92SPP-02-12-2000 20 GHz、Bulls Eye®:複列、ハイパフォーマンス テストシステム
特徴
23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
50 Ωインピーダンス
固定ピン設計
交換用のケーブル(BE23Sシリーズ)、ブロック(BDRシリーズ)、エラストマーあり
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
| BDRA-92SPP-02-12-1000 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BDRA-92SPP-02-12-0800 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BDRA-92SPP-02-12-0610 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BDRA-92SPP-02-12-0600 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BDRA-92SPP-02-12-0500 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BDRA-92SPP-02-12-0305 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BDRA-92SPP-02-12-0300 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BDRA-92SPP-02-12-0250 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BDRA-92SPP-02-12-0200 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BDRA-92SPP-02-12-0150 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BDRA-92SPP-02-12-0100 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |