BE23S-92SPP-10-02-0405 20 GHz、Bulls Eye®(BDRA、BQRA)ハイパフォーマンス テストシステム用交換ケーブル
特徴
23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
50 Ωインピーダンス
位相整合:2、4、6、または8ケーブル
エンド2で2.92 mm
挿入/抜去ツール:CAT-EX-SCC-03
エラストマーを使用した固定ピン設計
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
| BE23S-92SPP-10-02-0500 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE23S-92SPP-10-02-0305 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE23S-92SPP-10-02-0250 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE23S-92SPP-10-02-0200 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE23S-92SPP-10-02-0610 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE23S-92SPP-10-02-0150 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE23S-92SPP-10-02-0100 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE23S-92SPP-10-02-1500 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE23S-92SPP-10-02-2000 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE23S-92SPP-10-02-9999 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |