BE25S-01BJ1-05.0-08-9999 Bulls Eye®固体FEP誘電体、25 AWGマイクロ波ケーブル アッセンブリー

特徴

  • 25 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル

  • 50 ohmのコンプレッション インターフェイス システム

  • オン/オフが容易なバイオネット機械ラッチ

  • Bulls Eye®、SMA、SMP、またはストリップ&めっきエンドのオプション

  • 高密度:<1.00平方インチに22のテストポイント

  • パフォーマンス:最大20 GHz / 40 Gbps

  • SMAの10%のコストで同様のパフォーマンス

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SMPエッジ実装RFコネクター
SMP-EM

50ΩSMPプラグ、エッジ実装

SMP RFコネクター
SMP-TH

50ΩSMPプラグ、Through-hole、40GHz

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠