BE25S-01SP1-02.0-01-9999 - Bulls Eye®固体FEP誘電体、25 AWGマイクロ波ケーブル アッセンブリー
特徴
25 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
50 ohmのコンプレッション インターフェイス システム
オン/オフが容易なバイオネット機械ラッチ
Bulls Eye®、SMA、SMP、またはストリップ&めっきエンドのオプション
高密度:<1.00平方インチに22のテストポイント
パフォーマンス:最大20 GHz / 40 Gbps
SMAの10%のコストで同様のパフォーマンス
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。