BE25S-SCC41-02.0-02-0300 - Bulls Eye®固体FEP誘電体、25 AWGマイクロ波ケーブル アッセンブリー
特徴
25 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
50 ohmのコンプレッション インターフェイス システム
オン/オフが容易なバイオネット機械ラッチ
Bulls Eye®、SMA、SMP、またはストリップ&めっきエンドのオプション
高密度:<1.00平方インチに22のテストポイント
パフォーマンス:最大20 GHz / 40 Gbps
SMAの10%のコストで同様のパフォーマンス
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
| BE25S-SCC41-02.0-02-0305 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE25S-SCC41-02.0-02-0203 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE25S-SCC41-02.0-02-0152 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE25S-SCC41-02.0-02-0457 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE25S-SCC41-02.0-02-0100 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE25S-SCC41-02.0-02-1000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |