BE40B-J-M-2-03 50 GHz、Bulls Eye®(BE40A)ハイパフォーマンス テストシステム用交換ブロック

特徴

  • 2列

  • マイクロストリップ/CPW またはストリップラインのPCB伝送

  • 1列あたりの極数:3、4、6、8、10、12、14、16

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100
価格 $131.387 $124.383 $119.711 $116.792 $107.447
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
商標 BULLS EYE