BE40C-24SP-2-02-0400 50 GHz、Bulls Eye®(BE40A)ハイパフォーマンス テストシステム用交換ケーブル
特徴
50 Ωインピーダンス
銅シールドを追加した23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
グランド/シグナル/グランドのポゴピン設計
位相整合:2、4、6、または8ケーブル
エンド2で2.92 mm
挿入/抜去ツール:CAT-EX-SCC-03
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
| BE40C-24SP-2-02-0456 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE40C-24SP-2-02-0457 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE40C-24SP-2-02-0480 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE40C-24SP-2-02-0305 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE40C-24SP-2-02-0500 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE40C-24SP-2-02-0300 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE40C-24SP-2-02-0508 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE40C-24SP-2-02-0250 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE40C-24SP-2-02-0230 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE40C-24SP-2-02-0200 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE40C-24SP-2-02-0610 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE40C-24SP-2-02-0152 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE40C-24SP-2-02-0900 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE40C-24SP-2-02-1000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BE40C-24SP-2-02-1200 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |