BE40C-92SP-2-02-0710 50 GHz、Bulls Eye®(BE40A)ハイパフォーマンス テストシステム用交換ケーブル

特徴

  • 50 Ωインピーダンス

  • 銅シールドを追加した23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル

  • グランド/シグナル/グランドのポゴピン設計

  • 位相整合:2、4、6、または8ケーブル

  • エンド2で2.92 mm

  • 挿入/抜去ツール:CAT-EX-SCC-03

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
貿易コンプライアンス
HTSコード 8544.20
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 準拠
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
商標 BULLS EYE