BE40C-92SP-N-01-9999 50 GHz、Bulls Eye®(BE40A)ハイパフォーマンス テストシステム用交換ケーブル
特徴
50 Ωインピーダンス
銅シールドを追加した23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
グランド/シグナル/グランドのポゴピン設計
位相整合:2、4、6、または8ケーブル
エンド2で2.92 mm
挿入/抜去ツール:CAT-EX-SCC-03
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
| BE40C-92SP-N-01-1000 | 6 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |