BHS-106-G-G-N .100"高温単列、スクリューマシーン ターミナルストリップ

特徴

  • アプリケーション:極数36の高温単列

  • コンタクトシステム:マシーンターミナル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5250
価格 $5.312 $4.801 $4.462 $4.249 $3.448 $3.181 $2.647 $2.112
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

HSSシリーズ サムネイル画像
HSS

.100"高温1列スクリュー マシーン ソケットストリップ

SLシリーズ サムネイル画像
SL

.100"低背型1列スクリュー マシーン ソケットストリップ

SSシリーズ サムネイル画像
SS

.100" 1列スクリュー マシーン ソケットストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov