BNC5-J-C-GF-ST-BH2 50 Ω BNCバルクヘッドジャック、ダイカスト、スルーホール、ライトアングル

特徴

  • 50 Ωインピーダンス

  • パフォーマンス最大4 GHz

  • ライトアングルの取付方向

  • 50Ω、BNCボードレベルインターコネクト(BNC5-BHD、BNC5-THD)にはMOQが必要

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

BNC5-CAシリーズ サムネイル画像
BNC5-CA

50Ω BNCジャックまたはプラグ、ケーブルコネクター

嵌合コネクター

GRF1H-Cシリーズ サムネイル画像
GRF1H-C

5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

技術ライブラリ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠