BNC5-J-P-GN-ST-TH2D 50 Ω BNCジャック、ダイカスト、スルーホール、ストレート

特徴

  • 50 Ωインピーダンス

  • パフォーマンス最大4 GHz

  • バーティカルの取付方向

  • 50Ω、BNCボードレベルインターコネクト(BNC5-BHD、BNC5-THD)にはMOQが必要

在庫
明日発送:1456点
OEM価格
ブレーク 1 50 100 500 1000 2000 5000 6100
価格 $5.723 $5.555 $5.397 $5.292 $5.187 $5.082 $4.988 $4.883
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
製品図面
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

BNC5-CAシリーズ サムネイル画像
BNC5-CA

50Ω BNCジャックまたはプラグ、ケーブルコネクター

嵌合コネクター

RF316シリーズ サムネイル画像
RF316

50 Ω RFケーブルアッセンブリー、RG 316ケーブル

GRF1H-Cシリーズ サムネイル画像
GRF1H-C

5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

技術ライブラリ
コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 台湾.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。