BNC5-J-P-HN-RA-BH2D - 50 Ω BNCバルクヘッドジャック、ダイカスト、スルーホール、ライトアングル

特徴

  • 50 Ωインピーダンス

  • パフォーマンス最大4 GHz

  • ライトアングルの取付方向

  • 50Ω、BNCボードレベルインターコネクト(BNC5-BHD、BNC5-THD)にはMOQが必要

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
製品図面とフットプリント
嵌合および関連コンポーネント

関連コンポーネント

BNC5-CAシリーズ サムネイル画像
BNC5-CA

50Ω BNCジャックまたはプラグ、ケーブルコネクター

嵌合コネクター

GRF1H-Cシリーズ サムネイル画像
GRF1H-C

5.00 mm 50Ωの連動型ハイブリッド マイクロミニチュアRFプラグ、ケーブルアッセンブリー

技術ライブラリ
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
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 準拠
UKCA マーク 準拠
規制当局による検証方法 自動
原産国(COO)情報

COO候補: 台湾.数量別のCOOデータについては、 価格・納期検索ツールをご利用ください。

推定原産国は当社によるCOOの予測における最善の努力です。ただし、当社のSudden Serviceと注文の柔軟性により、原産国は変更される場合があります。出荷時のCOOが最新の注文確認書から変更された場合、Samtecは2つの関税サーチャージのうち低い方を適用するものとします。