BNC5-J-P-RA-BH2-INS-SUB - 50 Ω BNCバルクヘッドジャック、ダイカスト、スルーホール、ライトアングル
特徴
50 Ωインピーダンス
パフォーマンス最大4 GHz
ライトアングルの取付方向
50Ω、BNCボードレベルインターコネクト(BNC5-BHD、BNC5-THD)にはMOQが必要
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。