BQRA-92SPP-02-10-0300 - 20 GHz、Bulls Eye®:4列、ハイパフォーマンス テストシステム
特徴
23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
50 Ωインピーダンス
固定ピン設計
交換用のケーブル(BE23Sシリーズ)、ブロック(BQRシリーズ)、エラストマーあり
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
| BQRA-92SPP-02-10-0305 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BQRA-92SPP-02-10-0250 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BQRA-92SPP-02-10-0200 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BQRA-92SPP-02-10-0152 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BQRA-92SPP-02-10-0500 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BQRA-92SPP-02-10-0100 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BQRA-92SPP-02-10-0550 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BQRA-92SPP-02-10-0600 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BQRA-92SPP-02-10-0610 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BQRA-92SPP-02-10-1000 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バッグ&タグ |