BQRA-92SPP-05-10-1000 20 GHz、Bulls Eye®:4列、ハイパフォーマンス テストシステム
特徴
23 AWG固体誘電体低損失マイクロ波ケーブル
50 Ωインピーダンス
固定ピン設計
交換用のケーブル(BE23Sシリーズ)、ブロック(BQRシリーズ)、エラストマーあり
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
| BQRA-92SPP-05-10-0915 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BQRA-92SPP-05-10-1219 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BQRA-92SPP-05-10-0600 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BQRA-92SPP-05-10-0457 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BQRA-92SPP-05-10-0300 | 0 | バルク | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| BQRA-92SPP-05-10-1829 | 0 | バッグ&タグ | 1 | 0 | ケーブル長 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |