CCH-J-02 Bulls Eye®低コスト ハイパフォーマンス テストポイント
特徴
SMAに対して4:1密度
50 ohmのコンプレッション インターフェイス システム
オン/オフが容易なバイオネット機械ラッチ
RF25MおよびRF25Sと使用
パフォーマンス:最大20 GHz / 40 Gbps
SMAの10%のコストで同様のパフォーマンス
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。