DPAM-08-14.0-S-8-2-A-K-TR

.085" X .100" DP Array®ディファレンシァル ペア アレー ターミナル rohsロゴ 製品仕様

DPAM-08-14.0-S-8-2-A-K-TR

.085" X .100" DP Array®ディファレンシァル ペア アレー ターミナル rohsロゴ

製品仕様

お客様の価格設定をご覧になるにはログインが必要です。またはサポートへお問い合わせください。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます

この製品の現在のリードタイムはこちらをクリックしてご確認ください。

ユーザープロファイルにご希望のCADダウンロードタイプを保存してください。

2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。

オプションの選択についてサポートが必要な場合はカタログページをご覧ください。

最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。

3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]

EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。

特徴

  • スタック高さ10 mm

  • ボードの層数を削減

  • 低挿抜力

  • リターンパス不要

  • パフォーマンス:各ペアにつき最大4 GHz(コネクターあたり1テラビットまで)

  • ペリメーター グランドとスタッガード ピンのレイアウトがインタースティシャル グランドを排除し、ボードのルーティングを容易に

  • はんだ圧着終端

  • 最大168使用可能ペア

仕様キット

安全なフォーム。スパムなし。

. .
.
.
. .
.