DW-02-15-F-S-320 - 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 価格 | $0.291 | $0.226 | $0.183 | $0.155 | $0.120 | $0.108 | $0.084 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-02-15-F-S-260 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-02-15-F-S-250 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-02-15-F-S-422 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-02-15-F-S-334 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-02-15-F-S-410 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-02-15-F-S-350 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-02-15-F-S-354 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-02-15-F-S-375 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-02-15-F-S-244 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-02-15-F-S-243 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-02-15-F-S-300 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-02-15-F-S-228 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-02-15-F-S-330 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-02-15-F-S-315 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-02-15-F-S-421 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-02-15-F-S-450 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-02-15-F-S-390 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-02-15-F-S-403 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-02-15-F-S-385 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |