DW-03-12-L-S-690 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:357点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $0.637 | $0.495 | $0.400 | $0.340 | $0.262 | $0.236 | $0.184 | $0.133 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-03-12-G-S-690 | 374 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| DW-03-12-L-S-354 | 357 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-L-S-390 | 357 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-L-S-790 | 357 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-L-S-200 | 357 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-L-S-730 | 357 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-L-S-765 | 357 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-L-S-625 | 357 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-L-S-787 | 357 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-L-S-630 | 357 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-L-S-785 | 357 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-L-S-570 | 357 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-L-S-780 | 357 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-L-S-835 | 343 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-03-12-L-S-840 | 343 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |