DW-04-09-L-D-455 - 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:2105点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.445 | $1.121 | $0.906 | $0.770 | $0.594 | $0.536 | $0.418 | $0.300 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-04-09-L-D-391 | 2105 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-09-L-D-400 | 2105 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-09-L-D-300 | 2105 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-09-L-D-370 | 2105 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-09-L-D-280 | 2105 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-09-L-D-450 | 2105 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-09-L-D-350 | 2105 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-09-L-D-445 | 2105 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-09-L-D-500 | 2105 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-09-L-D-375 | 2105 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-09-L-D-250 | 2105 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-09-L-D-275 | 2105 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-09-L-D-236 | 2105 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-09-L-D-230 | 2105 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-09-L-D-432 | 2105 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-09-L-D-338 | 2105 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-09-L-D-467 | 2105 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-09-L-D-452 | 2105 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-09-L-D-315 | 2105 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-04-09-L-D-443 | 2105 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |