DW-08-10-F-S-410 - 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。
| 在庫 |
|---|
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 38740 |
| 価格 | $1.296 | $1.006 | $0.812 | $0.692 | $0.532 | $0.480 | $0.374 | $0.269 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-08-10-F-S-545 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-08-10-F-S-354 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-08-10-F-S-500 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-08-10-F-S-590 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-08-10-F-S-460 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-08-10-F-S-456 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-08-10-F-S-452 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-08-10-F-S-400 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-08-10-F-S-490 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-08-10-F-S-524 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-08-10-F-S-330 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-08-10-F-S-275 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-08-10-F-S-315 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |