DW-10-19-L-D-865 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10678 |
| 価格 | $4.150 | $3.384 | $2.873 | $2.554 | $1.968 | $1.773 | $1.383 | $0.993 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-10-19-L-D-780 | 272 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-19-L-D-787 | 272 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-19-L-D-845 | 180 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-19-L-D-1060 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-19-L-D-1000 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-19-L-D-1053 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-19-L-D-800 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-19-L-D-938 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-19-L-D-910 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-19-L-D-1020 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-19-L-D-970 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-19-L-D-1036 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-19-L-D-900 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-19-L-D-1025 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-10-19-L-D-984 | 167 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |