DW-13-14-L-D-1140 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。

特徴

  • アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $3.745 $3.385 $3.145 $2.996 $2.309 $2.080 $1.622 $1.165
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合部品
ssw-113-01-l-d
SSW-113-01-L-D

.100" Tiger Buy™ソケット ストリップ

カートに追加
esw-113-44-l-d
ESW-113-44-L-D

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

カートに追加
esw-113-33-l-d
ESW-113-33-L-D

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

カートに追加
esw-113-23-l-d
ESW-113-23-L-D

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

カートに追加
esw-113-12-l-d
ESW-113-12-L-D

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

カートに追加