DW-16-14-F-D-1015 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.878 | $3.506 | $3.257 | $3.102 | $2.392 | $2.155 | $1.681 | $1.206 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-16-14-F-D-1000 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-16-14-F-D-1123 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-16-14-F-D-990 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-16-14-F-D-1120 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-16-14-F-D-1122 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |