DW-17-14-L-S-1120 - 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。

特徴

  • アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
価格 $3.183 $2.595 $2.204 $1.959 $1.510 $1.360 $1.061 $0.761
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合部品
esw-117-33-l-s
ESW-117-33-L-S

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

カートに追加
esw-117-23-l-s
ESW-117-23-L-S

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

カートに追加
esw-117-12-l-s
ESW-117-12-L-S

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

カートに追加
ssw-117-01-l-s
SSW-117-01-L-S

.100" Tiger Buy™ソケット ストリップ

カートに追加
esw-117-44-l-s
ESW-117-44-L-S

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

カートに追加
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov