DW-20-10-L-D-335 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.136 | $4.643 | $4.314 | $4.109 | $3.167 | $2.854 | $2.226 | $1.597 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-20-10-L-D-400 | 784 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-10-S-D-335 | 439 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| DW-20-10-L-D-500 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-10-L-D-350 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-10-L-D-455 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-10-L-D-460 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-10-L-D-511 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-10-L-D-590 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-10-L-D-490 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-10-L-D-600 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-10-L-D-480 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-10-L-D-450 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-10-L-D-200 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-10-L-D-540 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-10-L-D-475 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-10-L-D-470 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-10-L-D-720 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-20-10-L-D-520 | 439 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |