DW-23-09-F-D-220 - 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.658 | $4.212 | $3.914 | $3.727 | $2.872 | $2.589 | $2.019 | $1.449 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-23-09-F-D-300 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-23-09-F-D-440 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-23-09-F-D-315 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-23-09-F-D-295 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-23-09-F-D-350 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-23-09-F-D-470 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-23-09-F-D-400 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-23-09-F-D-415 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-23-09-F-D-390 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-23-09-F-D-250 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-23-09-F-D-394 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-23-09-F-D-335 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-23-09-F-D-425 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-23-09-F-D-380 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-23-09-F-D-374 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-23-09-F-D-385 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-23-09-F-D-384 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| DW-23-09-F-D-371 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |