DW-32-13-L-D-770 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ
DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。
特徴
アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 3500 |
| 価格 | $9.399 | $8.687 | $8.212 | $7.915 | $6.100 | $5.496 | $4.287 | $3.077 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DW-32-13-L-D-600 | 55 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-32-13-L-D-730 | 55 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-32-13-L-D-800 | 55 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-32-13-L-D-200 | 55 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-32-13-L-D-235 | 55 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-32-13-L-D-300 | 55 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-32-13-L-D-790 | 55 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-32-13-L-D-865 | 45 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-32-13-L-D-866 | 45 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-32-13-L-D-935 | 45 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-32-13-L-D-900 | 45 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| DW-32-13-L-D-885 | 45 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |