DW-33-14-F-S-1115 - 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。

特徴

  • アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 25 50 100 500 1000 2500 5000
価格 $4.000 $3.616 $3.359 $3.200 $2.467 $2.222 $1.733 $1.245
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合部品
esw-133-44-f-s
ESW-133-44-F-S

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

カートに追加
esw-133-33-f-s
ESW-133-33-F-S

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

カートに追加
esw-133-23-f-s
ESW-133-23-F-S

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

カートに追加
esw-133-12-f-s
ESW-133-12-F-S

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

カートに追加
ssw-133-01-f-s
SSW-133-01-F-S

.100" Tiger Buy™ソケット ストリップ

カートに追加
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
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌(アンチモンとニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov