DW-35-14-F-D-1105 固定テール長のフレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、0.100"ピッチ

DWシリーズは、特定の非標準的なボードスタッキング高さの部品番号を設計者が作成できるようにする、固定0.110"テール付きスルーホールPCBヘッダーシステムです。当社の製造プロセスにより、ターミナルピン上のボディを.005"(0.13 mm)単位で配置することができます。

特徴

  • アプリケーション:エレベーテッド ボードスタッキング アプリケーション

  • コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

  • 特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可

  • 終端:スルーホール

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 500 1000 2000
価格 $8.059 $7.448 $7.040 $6.786 $5.231 $4.712 $3.675 $2.638
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合部品
esw-135-44-f-d
ESW-135-44-F-D

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

カートに追加
esw-135-33-f-d
ESW-135-33-F-D

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

カートに追加
esw-135-23-f-d
ESW-135-23-F-D

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

カートに追加
esw-135-12-f-d
ESW-135-12-F-D

.100"エレベーテッド ソケットストリップ

カートに追加
ssw-135-01-f-d
SSW-135-01-F-D

.100" Tiger Buy™ソケット ストリップ

カートに追加