ESD-101-T-27 .100"エレベーテッド2列スクリュー マシーン ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:エレベーテッド2列(最大72極)
コンタクトシステム:マシーンシェルのベリリウム銅コンタクト
ピッチ:.100" (2.54 mm)
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。