ESD-104-TT-06 .100"エレベーテッド2列スクリュー マシーン ソケットストリップ

特徴

  • アプリケーション:エレベーテッド2列(最大72極)

  • コンタクトシステム:マシーンシェルのベリリウム銅コンタクト

  • ピッチ:.100" (2.54 mm)

OEM価格
ブレーク 1 50 100 500 1000 2000 5000 10000
価格 $2.189 $1.785 $1.516 $1.347 $1.029 $0.922 $0.710 $0.497
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

BDLシリーズ サムネイル画像
BDL

.100"低背型2列、スクリューマシーン ターミナルストリップ

TDシリーズ サムネイル画像
TD

.100" 2列スクリュー マシーン ターミナルストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
貿易コンプライアンス
HTSコード 8536.69
ECCNコード EAR99
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲン化
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 水分の影響を受けにくい
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(アンチモン、ベリリウム、ニッケル、鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov
EU CE マーク 該当なし
UKCA マーク 該当なし
PFAS 既知のPFASはなし