ESQT-142-02-F-D-655 - FleXYZ™フレキシブル高さソケットストリップ、2.00mmピッチ

ESQTは、より高背型のボード間隔向けに設計されたフレキシブルな高さのスルーホール ソケットストリップです。高保持、高コスト効率のTiger Buy™コンタクトを使用して確かな接続を提供。1列~6列のオプションでご利用いただけます。

特徴

  • アプリケーション:FleXYZ™設計により、3つの軸すべてで1列あたり50ピンの6列が可能

  • コンタクトシステム:Tiger Buy™

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:2.00 mm (.0787")

嵌合製品を見る:
嵌合製品
OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $12.124 $11.336 $10.366 $9.314 $8.639 $7.011 $5.381 $4.085
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
部品固有のドキュメント
嵌合部品
tw-42-12-f-d-840-090
TW-42-12-F-D-840-090

フレキシブル ボードスタッキング ヘッダー、2.00mmピッチ

カートに追加