ESW-125-12-F-D .100"エレベーテッド ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:エレベーテッド1列&2列(最大72ピン)
コンタクトシステム:Tiger Buy™
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:標準はんだテール付き標準および低挿入力コンタクト
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
| 明日発送:22点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $7.041 | $6.167 | $5.606 | $5.106 | $4.430 | $3.890 | $3.078 | $2.194 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESW-125-12-G-D | 32 | チューブ | 1 | 8 | めっき加工 | はい |
| ESW-125-12-T-D | 32 | チューブ | 1 | 8 | めっき加工 | はい |
| ESW-125-12-S-D | 32 | チューブ | 1 | 8 | めっき加工 | はい |
| ESW-125-12-L-D | 22 | チューブ | 1 | 8 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり8個) |