FLE-116-01-GF-DV-K-FR 高コスト効率表面実装ソケット、0.050"ピッチ
FLEは、コスト効率に優れた表面実装ソケットストリップです。Tiger Beam™コンタクトを使用し、高い信頼性を提供するExtended Life製品です。片面のTiger Beam™コンタクトはパススルーアプリケーションに最適で、複数のボードスタッキングを可能にします。
特徴
パススルー アプリケーションに最適
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
低コストTiger Beam™コンタクト
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
| OEM価格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 875 | 1750 | 2625 | 5250 |
| 価格 | $3.136 | $2.666 | $1.982 | $1.411 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLE-116-01-GF-DV-K | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FLE-116-01-GF-DV-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 875 | パッケージング | いいえ |
| FLE-116-01-G-DV-K-FR | 0 | テープ&リール | 875 | 875 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり875個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |