FLE-123-01-G-DV-A-K-FR 高コスト効率表面実装ソケット、0.050"ピッチ

FLEは、コスト効率に優れた表面実装ソケットストリップです。Tiger Beam™コンタクトを使用し、高い信頼性を提供するExtended Life製品です。片面のTiger Beam™コンタクトはパススルーアプリケーションに最適で、複数のボードスタッキングを可能にします。

特徴

  • パススルー アプリケーションに最適

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • テープおよびリールパッケージのオプションあり

  • 低コストTiger Beam™コンタクト

OEM価格
ブレーク 850 1700 2550
価格 $4.166 $3.114 $2.262
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

FW-SMシリーズ サムネイル画像
FW-SM

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

FW-THシリーズ サムネイル画像
FW-TH

フレキシブル マイクロボード スタッキングヘッダー、0.050"ピッチ

FFMDシリーズ サムネイル画像
FFMD

.050" Tiger Eye™ IDCリボンケーブル アッセンブリー、ターミナル/ソケット

FTSHシリーズ サムネイル画像
FTSH

高信頼性ヘッダーストリップ、 .050" ピッチ

FMTPシリーズ サムネイル画像
FMTP

.050" Tiger Eye™ IDCツイストペアケーブル アッセンブリー、ターミナル

FTSシリーズ サムネイル画像
FTS

マイクロ低背型ヘッダー ストリップ
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
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 免除対象 6c
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov