FLE-125-01-GF-DV-A-K-TR 高コスト効率表面実装ソケット、0.050"ピッチ
FLEは、コスト効率に優れた表面実装ソケットストリップです。Tiger Beam™コンタクトを使用し、高い信頼性を提供するExtended Life製品です。片面のTiger Beam™コンタクトはパススルーアプリケーションに最適で、複数のボードスタッキングを可能にします。
特徴
パススルー アプリケーションに最適
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
低コストTiger Beam™コンタクト
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $6.966 | $6.518 | $6.014 | $5.589 | $5.074 | $4.312 | $3.226 | $2.341 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLE-125-01-GF-DV-A-K | 0 | チューブ | 1 | 18 | パッケージング | いいえ |
| FLE-125-01-GF-DV-A-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FLE-125-01-G-DV-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 850 | めっき加工 | いいえ |
| FLE-125-01-H-DV-A-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 850 | めっき加工 | いいえ |
| FLE-125-01-GF-DV-A-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 850 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり850個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |