FLE-130-01-G-DV-P-FR 高コスト効率表面実装ソケット、0.050"ピッチ
FLEは、コスト効率に優れた表面実装ソケットストリップです。Tiger Beam™コンタクトを使用し、高い信頼性を提供するExtended Life製品です。片面のTiger Beam™コンタクトはパススルーアプリケーションに最適で、複数のボードスタッキングを可能にします。
特徴
パススルー アプリケーションに最適
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
テープおよびリールパッケージのオプションあり
低コストTiger Beam™コンタクト
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
| OEM価格 | |||
|---|---|---|---|
| ブレーク | 925 | 1850 | 2775 |
| 価格 | $5.141 | $3.797 | $2.699 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLE-130-01-G-DV-P | 124 | チューブ | 1 | 15 | パッケージング | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり925個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |