FOLC-105-04-S-Q .050" FOURRAY™ 4列Tiger Eye™ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:極性4列多接点ベリリウム銅コンタクトシステム 200ピン
コンタクトシステム:Tiger Eye™
最大8 Gbpsのパフォーマンス
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
特色:低挿入力コンタクトのオプションあり
終端:スルーホール、ミックステクノロジー
- 2Dビューは製品構成に含まれない場合があります。3DプレビューおよびCADダウンロードにて実際の構成をご確認ください。
- 3Dモデルの免責事項をお読みください。
- 最終的な設計の前に、シリーズプリントで構成をご確認ください。
- 3Dモデルについてサポートをご希望の場合は、下記までお問い合わせください。[保護されたEメール]。
- EM分野のプロフェッショナルの方向けの3Dモデル製品に関しては、Samtecシグナル・インテグリティ・グループまでお問い合わせください。