FOLC-110-02-S-Q-LC-FR - .050" FOURRAY™ 4列Tiger Eye™ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:極性4列多接点ベリリウム銅コンタクトシステム 200ピン
コンタクトシステム:Tiger Eye™
最大8 Gbpsのパフォーマンス
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
特色:低挿入力コンタクトのオプションあり
終端:スルーホール、ミックステクノロジー
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
| OEM価格 | ||
|---|---|---|
| ブレーク | 525 | 1050 |
| 価格 | $13.283 | $8.165 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLC-110-02-S-Q-LC | 0 | チューブ | 1 | 38 | パッケージング | いいえ |
| FOLC-110-02-S-Q-LC-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 525 | パッケージング | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |