FOLC-120-01-S-Q-P .050" FOURRAY™ 4列Tiger Eye™ソケットストリップ

特徴

  • アプリケーション:極性4列多接点ベリリウム銅コンタクトシステム 200ピン

  • コンタクトシステム:Tiger Eye™

  • 最大8 Gbpsのパフォーマンス

  • 取付方向:バーティカル

  • ピッチ:.050" (1.27 mm)

  • 特色:低挿入力コンタクトのオプションあり

  • 終端:スルーホール、ミックステクノロジー

OEM価格
ブレーク 1 10 25 50 100 250 500 1000
価格 $32.177 $30.460 $29.316 $28.601 $20.930 $18.373 $13.258 $8.144
お客様向けの価格設定を確認するには、ログインが必要です。また、直接サポートへお問い合わせすることも可能です。
アカウントをお持ちでないお客様はこちらより作成できます
プロトコル
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9Gbps PAM4 53.13Gbps PAM4 56.1Gbps PAM4 106.25Gbps PAM4 112.2Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ
算出方法について
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

MOLCシリーズ サムネイル画像
MOLC

.050" FOURRAY™ 4列ターミナルストリップ

コンプライアンス
コンプライアンス ツール
材料宣誓書
EU RoHS および REACH 適合証明書
認証
本製品はUL文章番号E111594に準拠します。
RoHS準拠
環境へのコンプライアンス
ハロゲン ハロゲンフリー (Br/Cl per JS-709C)
ペンタオクタ 準拠
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 準拠
EU REACH規則 SVHC(高懸念物質)リスト
中国RoHS 非危険物 - E
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:がんおよび生殖に関する危害(ニッケル)のリスク。www.p65warnings.ca.gov