FOLC-120-02-SM-Q-TR .050" FOURRAY™ 4列Tiger Eye™ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:極性4列多接点ベリリウム銅コンタクトシステム 200ピン
コンタクトシステム:Tiger Eye™
最大8 Gbpsのパフォーマンス
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
特色:低挿入力コンタクトのオプションあり
終端:スルーホール、ミックステクノロジー
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $35.153 | $33.279 | $32.029 | $31.248 | $22.847 | $20.047 | $14.446 | $8.846 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLC-120-02-SM-Q | 0 | チューブ | 1 | 20 | パッケージング | いいえ |
| FOLC-120-02-SM-Q-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FOLC-120-02-H-Q-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | めっき加工 | いいえ |
| FOLC-120-02-S-Q-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール(1パッケージあたり400個入り) |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |