FOLC-130-02-H-Q-P .050" FOURRAY™ 4列Tiger Eye™ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:極性4列多接点ベリリウム銅コンタクトシステム 200ピン
コンタクトシステム:Tiger Eye™
最大8 Gbpsのパフォーマンス
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
特色:低挿入力コンタクトのオプションあり
終端:スルーホール、ミックステクノロジー
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 686 |
| 価格 | $75.751 | $71.712 | $69.017 | $67.335 | $49.242 | $43.210 | $31.147 | $19.085 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLC-130-02-H-Q-P-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FOLC-130-02-H-Q-P-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 350 | パッケージング | いいえ |
| FOLC-130-02-S-Q-P | 0 | チューブ | 1 | 14 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: チューブ(1パッケージあたり14個) |