FOLC-130-02-S-Q-LC-K - .050" FOURRAY™ 4列Tiger Eye™ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:極性4列多接点ベリリウム銅コンタクトシステム 200ピン
コンタクトシステム:Tiger Eye™
最大8 Gbpsのパフォーマンス
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
特色:低挿入力コンタクトのオプションあり
終端:スルーホール、ミックステクノロジー
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| 価格 | $53.008 | $50.181 | $48.297 | $47.119 | $34.474 | $30.259 | $21.830 | $13.399 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLC-130-02-S-Q-LC-K-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FOLC-130-02-S-Q-LC-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | パッケージング | いいえ |
| FOLC-130-02-S-Q-LC-P | 0 | チューブ | 1 | 14 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |