FOLC-135-02-S-Q-K .050" FOURRAY™ 4列Tiger Eye™ソケットストリップ
特徴
アプリケーション:極性4列多接点ベリリウム銅コンタクトシステム 200ピン
コンタクトシステム:Tiger Eye™
最大8 Gbpsのパフォーマンス
取付方向:バーティカル
ピッチ:.050" (1.27 mm)
特色:低挿入力コンタクトのオプションあり
終端:スルーホール、ミックステクノロジー
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 |
| 価格 | $55.933 | $52.950 | $50.962 | $49.718 | $36.352 | $31.897 | $22.987 | $14.076 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOLC-135-02-S-Q-K-FR | 0 | テープ&リール | 400 | 400 | パッケージング | いいえ |
| FOLC-135-02-S-Q-K-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 400 | パッケージング | いいえ |
| FOLC-135-02-SM-Q-K | 0 | チューブ | 1 | 12 | めっき加工 | いいえ |
| FOLC-135-02-S-Q-P | 0 | チューブ | 1 | 12 | PickAndPlacePad(ピックアンドプレースパッド) | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |