FSH-105-04-FM-DH-SL-TR - .050"シュラウドホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ
特徴
はんだロックのオプションあり
コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり
SFMH表面実装ソケットと嵌合
表面実装ホリゾンタルまたはライトアングルテール
定格電流:最大2.6A
定格電圧:最大213VAC/301VDC
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.947 | $2.404 | $2.041 | $1.814 | $1.349 | $1.194 | $0.884 | $0.574 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSH-105-04-FM-DH-SL | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FSH-105-04-FM-DH-SL-FR | 0 | バルク | 1 | 0 | パッケージング | いいえ |
| FSH-105-04-L-DH-SL-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 375 | めっき加工 | いいえ |
| FSH-105-04-F-DH-SL-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 375 | めっき加工 | いいえ |
| FSH-105-04-S-DH-SL-TR | 0 | テープ&リール | 1 | 375 | めっき加工 | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: テープ&リール |
| フルリール数量に満たないテープ&リール製品のご注文は、リーダーとトレーラーなしでのご提供となります。 リーダーとトレーラーはフルリール単位で注文された製品のみに含まれます。 |