FSH-113-03-STL-RA-SL .050"シュラウドホリゾンタル表面実装ターミナルストリップ

特徴

  • はんだロックのオプションあり

  • コストを削減できるフラッシュ金メッキ加工オプションあり

  • SFMH表面実装ソケットと嵌合

  • 表面実装ホリゾンタルまたはライトアングルテール

  • 定格電流:最大2.6A

  • 定格電圧:最大213VAC/301VDC

これらの商品には、オンラインでの価格設定を行っておりません。
部品固有のドキュメント
嵌合および関連コンポーネント

嵌合コネクター

SFMHシリーズ サムネイル画像
SFMH

.050" Tiger Eye™高信頼性ソケットストリップ、ホリゾンタル実装
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
感湿レベル 1
WEEE 対象外
EU ROHS 2 + フタル酸エステル類 非準拠
EU REACH規則
中国RoHS 危険物 - 50年
カリフォルニア州プロポジション 65 警告:癌および生殖に関する危害(ニッケルおよび鉛)のリスク。www.p65warnings.ca.gov